JUNRON A (tube en nylon) JUNRON AS2 (tube en nylon résistant aux pressions élevées)

JUNRON A (tube en nylon) JUNRON AS2 (tube en nylon résistant aux pressions élevées)
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent mechanical strength (pressure resistance, wear resistance, and bending fatigue tolerance).
· Highly flexible.
· Superior cold- and heat-resistance properties.
· Temperature range of resin for continuous operation without load: -40° to 93℃ with high flexibility.
· The product is highly oil and chemical resistant (displays high alkaline resistance in particular).
· No risk of poisonous substances being released.
· Lightweight and workable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125-08-W-20
125-10-W-20
125-12-W-20
170-04-W-20
170-06-W-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)

54.76 €

1 Disponible 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 633

82.24 €

1 6 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 841

84.62 €

1 10 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 950

27.48 €

1 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 310

41.63 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance aux produits chimiques Couleur Blanc crème
Matériau : nylon Nylon résistant à la pression Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::80 Longueur de bande standard(m) 20

Assistance technique