JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (micro-tube en polyuréthane) (Numéros de référence)

JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (micro-tube en polyuréthane)
Features superior mechanical strength, including wear resistance. Excels in heat and low-temperature resistance. Flexible, with high impact resilience.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UF-M016-100
UF-M020-100
UF-M025-100
UF-M030-100
UF-M035-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)

110.44 €

1 10 jours 1.6Jusqu'à 20.81 ou moins5

110.44 €

1 10 jours 2Jusqu'à 211 ou moins5

105.01 €

1 12 jours 2.5Jusqu'à 31.2Jusqu'à 27

98.58 €

1 6 jours 3Jusqu'à 31.5Jusqu'à 27

94.51 €

1 12 jours 3.5Jusqu'à 42Jusqu'à 210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Transparence
Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60 Longueur de bande standard(m) 100

Assistance technique