Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de bande standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 20 | |
60.38 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 50 | ||
27.60 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Autres] Jaune-marron | 10 | 20 | ||
63.24 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Autres] Jaune-marron | 10 | 50 | ||
32.94 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 20 | ||
78.76 € | 1 | 12 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 50 | ||
32.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Autres] Jaune-marron | 14 | 20 | |
68.67 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Autres] Jaune-marron | 14 | 50 | ||
82.20 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 17 | 20 | ||
140.47 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 17 | 50 | ||
82.20 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Autres] Jaune-marron | 17 | 20 | ||
143.56 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Autres] Jaune-marron | 17 | 50 | ||
84.79 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 24 | 20 | ||
183.40 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 24 | 50 | ||
92.91 € 48.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Autres] Jaune-marron | 24 | 20 | |
183.40 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Autres] Jaune-marron | 24 | 50 | ||
105.63 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 20 | ||
230.50 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 50 | ||
105.63 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Autres] Jaune-marron | 30 | 20 | ||
229.26 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Autres] Jaune-marron | 30 | 50 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur de bande standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles