Tube en spirale Junron (tube protecteur pour le colisage) Junron SE (tube en spirale en polyéthylène)

Tube en spirale Junron (tube protecteur pour le colisage) Junron SE (tube en spirale en polyéthylène)
  • Remise sur volume
Enables quick and easy bundling operations. Wires and pipes can be pulled out from anywhere, forming reliable wire and pipe assemblies. Excellent wear resistance and flexibility. Can be used multiple times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE-04-BK-100
SE-04-W-100
SE-06-BK-100
SE-06-W-100
SE-08-BK-100
SE-08-W-100
SE-10-BK-100
SE-10-W-100
SE-12-BK-50
SE-12-W-50
SE-15-BK-50
SE-15-W-50
SE-18-BK-25
SE-18-W-25
SE-24-BK-25
SE-24-W-25
SE-29-BK-25
SE-29-W-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur avant contraction (minimum)
(mm)
Couleur Longueur de bande standard
(m)
Diamètre extérieur D
(mm)
D.I. D
(mm)

38.02 €

1 10 jours 2.6Noir1004.22.6

38.02 €

1 Disponible 10 jours 2.6Blanc crème1004.22.6

52.51 €

1 10 jours 4Noir10064

52.51 €

1 10 jours 4Blanc crème10064

57.94 €

1 10 jours 6Noir10086

57.94 €

1 10 jours 6Blanc crème10086

66.99 €

1 10 jours 8Noir100108

66.99 €

1 10 jours 8Blanc crème100108

57.94 €

1 10 jours 9Noir50129

57.94 €

1 10 jours 9Blanc crème50129

63.01 €

1 12 jours 13Noir501513

57.94 €

1 10 jours 13Blanc crème501513

53.86 €

1 10 jours 15Noir251815

53.86 €

1 10 jours 15Blanc crème251815

77.86 €

1 10 jours 20Noir252420

77.86 €

1 10 jours 20Blanc crème252420

99.58 €

1 10 jours 25Noir252925

99.58 €

1 10 jours 25Blanc crème252925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyéthylène Ignifuge N/A

Assistance technique