Tube hybride JUNRON (tube avec couche interne en polymère fluoré) JUNRON UP1 (Numéros de référence)

Tube hybride JUNRON (tube avec couche interne en polymère fluoré) JUNRON UP1
The 2-layer structure achieves higher levels of flexibility, kink resistance and wear resistance. Fluoride polymer for the inner layer provides superior repelling power against liquid chemicals. Layers are fully adhered because it uses integral molded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP1-0425-20
UP1-0425-100
UP1-0640-20
UP1-0640-100
UP1-0850-20
UP1-0850-100
UP1-1065-20
UP1-1065-100
UP1-1280-20
UP1-1280-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur de bande standard
(m)

82.24 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 31220

275.10 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 312100

92.77 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 42020

403.48 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 420100

118.96 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 52320

550.21 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 523100

172.24 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 73220

825.31 €

1 12 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 732100

220.08 €

1 12 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 84020

1,100.41 €

1 12 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 840100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques Couleur Blanc crème
Matériau, résine fluorée Polymère de résine fluorée en couche intérieure Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::70

Assistance technique