Accouplement à simple pression Junron, accouplement à simple pression petit, type MP

Accouplement à simple pression Junron, accouplement à simple pression petit, type MP
  • Remise sur volume
Simple, One-Touch insertion and removal. Highly resistant to resonance / shock during removal, with excellent durability. Small, strong, and features excellent distribution. Automatically opens and closes with attaching/removing operation on the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MP-F1/4
MP-M1/4
MP-M1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccord S
(mm)
Taille de vis

5.18 €

1 Disponible 6 jours Filetage femelle conique16Rc1/4

3.83 €

1 7 jours Type fileté14R1/4

5.60 €

1 12 jours Type fileté12R1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mâle/femelle Bouchon (mâle) Matériau de joint torique Caoutchouc fluoré
Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Pression de service(MPa) ::0.88

Assistance technique