Référence fabricant: NF015-1
Marque: JUNKOSHA
Prix: 109.15 €
Délai de livraison: 6 jours
Diamètre intérieur avant contraction (minimum): 1.8 mm
Diamètre intérieur après contraction (maximum): 1.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NF015-1
Référence pièce
|
---|
NF015-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur avant contraction (minimum) (mm) | Diamètre intérieur après contraction (maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1.8 | 1.5 |
Loading...
Matériau | Fluoropolymère | Couleur | Translucide (coloris naturel) | Longueur de bande standard(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ignifuge | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Tube thermo rétractable Junflon (tube thermo rétractable en polymère fluoré) Junflon NF (tube thermo rétractable FEP), le numéro d'article est le suivant: NF015-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NF015-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur avant contraction (minimum)(mm)
Diamètre intérieur après contraction (maximum)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NF020-1 |
NF025-1 |
NF030-1 |
NF040-1 |
NF050-1 |
NF060-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre intérieur avant contraction (minimum) (mm) | Diamètre intérieur après contraction (maximum) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 2.2 | 1.8 | ||
120.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.0 | 2.3 | ||
120.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 22 jours | 3.6 | 2.8 | ||
120.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4.4 | 3.3 | |
132.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 5.5 | 4.2 | ||
142.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6.5 | 5.0 |