Connecteur rond six pans creux, série A à action simple

Connecteur rond six pans creux, série A à action simple
  • Remise sur volume
No jigs or tools are required for connecting tubes to this hexagonal socket head connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC4-M5A
AC6-R1/4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T Types de vis de raccord

4.17 €

1 Disponible 8 jours 4M5×0.8M

4.47 €

1 8 jours 61/4R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, sens Connecteurs ronds à six pans creux Couleur d'aspect Blanc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique