Coude d'embranchement à 90° série A à action simple

Coude d'embranchement à 90° série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° branch elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALY8-R1/8

Référence pièce
ALY8-R1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.15 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Embranchement coudé à 90° D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8
Taille de la vis T 1/8 Types de vis de raccord R Couleur d'aspect Blanc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique