Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AMA4-8-6 |
AMA4-8-10 |
AMA6-10-6 |
AMA6-10-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable, d1 (mm) | D.E. de tube applicable, d2 (mm) | D.E. de tuyau applicable Orifice A (mm) | D.E. de tuyau applicable Orifice B (mm) | Nombre d'orifices A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||
24.32 € | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||
19.69 € | 1 | 8 jours | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
24.32 € | 1 | 8 jours | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Raccord union, diam. différent | Type A de collecteur | Couleur d'aspect | Blanc |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable, d1(mm)
D.E. de tube applicable, d2(mm)
D.E. de tuyau applicable Orifice A(mm)
D.E. de tuyau applicable Orifice B(mm)
Nombre d'orifices A
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles