Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EST1/4-PT1/4 |
EST4-PT1/8 |
EST6-PT1/4 |
EST6-PT1/8 |
EST8-PT1/4 |
EST10-PT1/8 |
EST10-PT3/8 |
EST12-PT1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 8 jours | 6.35 | 1/4 | NA | ||
3.81 € | 1 | 8 jours | 4 | 1/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.78 € 2.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.11 € | 1 | 8 jours | 6 | 1/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.84 € | 1 | 6 jours | 8 | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
5.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
7.70 € | 10 | 8 jours | 12 | 1/2 | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, raccordement | Raccord en T de service | Types de vis de raccord | R |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles