Coude universel double, série E à action simple

Coude universel double, série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double universal elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELWB6-PT1/4
ELWB8-PT1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

12.20 €

1 8 jours 6

12.40 €

1 8 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Coude universel double Taille de la vis T 1/4
Types de vis de raccord R Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique