Capuchon pour tube, série E à action simple

Capuchon pour tube, série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this tube cap. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ECC4
ECC6
ECC8
ECC10
ECC12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable, d1
(mm)

1.48 €

10 8 jours 4

1.57 €

10 6 jours 6

1.65 €

10 6 jours 8

1.84 €

10 6 jours 10

2.02 €

10 6 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Autres formes Capuchon de tube Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique