Raccord simple pression PushOne série E

Raccord simple pression PushOne série E
  • En promotion
  • Remise sur volume
No jigs or tools are required for connecting tubes to this nipple. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EN6
EN8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer
(mm)

2.42 €

1.50 €

10 Disponible Jour même

Stock

6

2.42 €

1.82 €

10 Disponible Jour même

Stock

8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal POM Application Pour pression d'air générale Autres formes Raccord fileté
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40

Assistance technique