Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BC1/4 |
BC3 |
BC3/8 |
BC4 |
BC6 |
BC8 |
BC10 |
BC12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 10 | 8 jours | 6.35 | ||
0.68 € | 10 | 14 jours | 3 | ||
1.93 € | 10 | 6 jours | 9.53 | ||
0.72 € | 10 | 8 jours | 4 | ||
1.82 € 1.06 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | |
2.07 € 0.66 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | |
4.99 € 4.24 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
3.52 € 1.41 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | POM | Application | Pour pression d'air générale | Autres formes | Bouchon d'obturation |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles