Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EFC1/2-PT1/4 |
EFC1/4-PT1/4 |
EFC1/4-PT1/8 |
EFC3/8-PT1/2 |
EFC4-PT1/8 |
EFC5/16-PT1/4 |
EFC6-PT1/4 |
EFC6-PT1/8 |
EFC8-PT1/4 |
EFC8-PT3/8 |
EFC10-PT1/4 |
EFC10-PT3/8 |
EFC12-PT1/2 |
EFC12-PT1/4 |
EFC12-PT3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | Taille de la vis T | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | 10 jours | 12.7 | 1/2 | 1/4 | NA | ||
2.25 € | 10 | 8 jours | 6.35 | 1/4 | 1/4 | NA | ||
1.95 € | 10 | 8 jours | 6.35 | 1/4 | 1/8 | NA | ||
4.36 € | 1 | 8 jours | 9.53 | 3/8 | 1/2 | NA | ||
2.51 € | 5 | 6 jours | 4 | - | 1/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.44 € | 10 | 8 jours | 7.94 | 5/16 | 1/4 | NA | ||
2.88 € | 5 | 6 jours | 6 | - | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.25 € | 5 |
Jour même
Stock | 6 | - | 1/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.11 € | 5 | 8 jours | 8 | - | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.67 € | 5 | 8 jours | 8 | - | 3/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.70 € | 5 | 6 jours | 10 | - | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.11 € | 5 | 8 jours | 10 | - | 3/8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.89 € | 5 | 6 jours | 12 | - | 1/2 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.16 € | 5 | 8 jours | 12 | - | 1/4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.30 € | 5 | 8 jours | 12 | - | 3/8 | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Connecteur femelle | Types de vis de raccord | Rc |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Taille de la vis T
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles