Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EPFC4-PT1/8 |
EPFC6-PT1/4 |
EPFC6-PT1/8 |
EPFC8-PT1/4 |
EPFC8-PT3/8 |
EPFC10-PT1/4 |
EPFC10-PT3/8 |
EPFC12-PT3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € 2.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 1/8 | |
5.04 € 2.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1/4 | |
4.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 1/8 | ||
5.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1/4 | |
5.65 € | 1 | 8 jours | 8 | 3/8 | ||
6.58 € 3.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1/4 | ||
7.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | ||
8.79 € | 1 | 8 jours | 12 | 3/8 |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Connecteurs à pression femelle, montage sur panneau | Types de vis de raccord | Rc |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles