Raccord en T de service, modèle avec corps en laiton, série E à action simple

Raccord en T de service, modèle avec corps en laiton, série E à action simple
[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Conductivity can be ensured by combining it with a UE tube.
· Flame retardant resin (equivalent of UL94 V-0 standard) adopted.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, has superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments that sputtering occurs.
· The R threads are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape.
• Elbow and tee enable direction adjustment of the tube after tightening the screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MEST6-PT1/4

Référence pièce
MEST6-PT1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.36 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Raccord en T de service D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6
Taille de la vis T 1/4 Types de vis de raccord R Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Processus de revêtement NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T de service, modèle avec corps en laiton, série E à action simple, le numéro d'article est le suivant: MEST6-PT1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MEST6-PT1/4.

Assistance technique