Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras avec axe principal fixe (base à bride), GH-201-A / GH-201-ASS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-201-A
GH-201-ASS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

11.41 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 270 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage N° 8 Matériel de vis de serrage NYLON66 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 270 à 499
Type à embout à boulon Boulon en nylon Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Assistance technique