Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL90 |
CL100 |
CL112 |
CL125 |
CL140 |
CL160 |
CL180 |
CL224 |
CL250 |
CL280 |
CL315 |
CL355 |
CL400 |
CL450 |
CL560 |
CL630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.44 € | 1 | 9 jours | 3–Moins de 5 | 2001 à 4 000 | 90 | 59 | 3.9 | 4000 | 0.05 | 4 | M8 | ||
109.12 € | 1 | 5 jours | 5–Moins de 10 | 2001 à 4 000 | 100 | 74 | 9.8 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
123.83 € | 1 | 5 jours | 10–Moins de 20 | 2001 à 4 000 | 112 | 83 | 15.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
98.01 € | 1 | 5 jours | 20–Moins de 50 | 2001 à 4 000 | 125 | 93 | 24.5 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
129.89 € | 1 | 5 jours | 20–Moins de 50 | 2001 à 4 000 | 140 | 103 | 49 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
225.60 € | 1 | 5 jours | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 160 | 115 | 109.8 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
225.69 € | 1 | 5 jours | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 180 | 129 | 156.8 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
570.42 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 224 | 164 | 392 | 2850 | 0.05 | 8 | M20 | ||
670.33 € | 1 | 84 jours | 500 à moins de 1 000 | 2001 à 4 000 | 250 | 184 | 617.4 | 2550 | 0.05 | 8 | M24 | ||
1,039.01 € | 1 | 84 jours | 500 à moins de 1 000 | 2001 à 4 000 | 280 | 204 | 980 | 2300 | 0.05 | 8 | M24 | ||
1,352.82 € | 1 | 9 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 315 | 228 | 1568 | 2050 | 0.05 | 10 | M24 | ||
2,351.10 € | 1 | 84 jours | 1000 à moins de 5000 | 1 001 à 2 000 | 355 | 255 | 2450 | 1800 | 0.1 | 8 | M30 | ||
2,875.43 € | 1 | 8 jours | 1000 à moins de 5000 | 1 001 à 2 000 | 400 | 255 | 3920 | 1600 | 0.1 | 10 | M30 | ||
3,238.13 € | 1 | 8 jours | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 450 | 285 | 6174 | 1400 | 0.1 | 12 | M30 | ||
4,878.40 € | 1 | 84 jours | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 560 | 325 | 9800 | 1150 | 0.1 | 14 | M30 | ||
6,354.88 € | 1 | 8 jours | 10 000 à moins de 20 000 | 301 à 1 000 | 630 | 365 | 15680 | 1000 | 0.1 | 18 | M30 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. | Type | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,02 à 0,2 | Application | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Nombre de trous de boulons n
Taille de boulon
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles