Accouplements d'arbres souples [CL] modèle à embase SNS (côté montage de la pompe)

Accouplements d'arbres souples [CL] modèle à embase SNS (côté montage de la pompe)
JIS B1452 standard. Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630. Material FC200.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL90P
CL125P
CL140P
CL224P
CL250P
CL280P
CL355P
CL400P
CL450P
CL560P
CL630P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple de transmission
(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Couple de transmission
(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

35.75 €

1 8 jours 3–Moins de 52001 à 4 00090283.94000

52.35 €

1 5 jours 20–Moins de 502001 à 4 0001254524.54000

66.15 €

1 5 jours 20–Moins de 502001 à 4 00014050494000

169.29 €

1 8 jours 100 à moins de 5002001 à 4 00022480392.22850

241.80 €

1 84 jours 500 à moins de 1 0002001 à 4 00025090617.62550

383.64 €

1 84 jours 500 à moins de 1 0002001 à 4 000280100980.42300

687.77 €

1 84 jours 1000 à moins de 50001 001 à 2 00035512524511800

930.64 €

1 8 jours 1000 à moins de 50001 001 à 2 0004001253921.61600

1,240.43 €

1 8 jours 5 000 à moins de 10 0001 001 à 2 0004501406176.51400

1,997.43 €

1 84 jours 5 000 à moins de 10 0001 001 à 2 0005601609803.91150

2,372.22 €

1 8 jours 10 000 à moins de 20 000301 à 1 00063018015686.31000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Trou d'arbre brut Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Type Corps principal
Application Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique