Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCL400
Référence pièce
|
---|
SCL400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,713.59 € | 1 | 8 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 400 | 255 | 3920 | 2400 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 10 | M30 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Type | Corps principal | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements d'arbres souples, modèle à embase SNS [SCL], le numéro d'article est le suivant: SCL400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCL400.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Nombre de trous de boulons n
Taille de boulon
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCL160 |
SCL180 |
SCL200 |
SCL450 |
SCL560 |
SCL630 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.57 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 160 | 115 | 109.8 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
290.32 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 180 | 129 | 156.8 | 5250 | - | - | 8 | M12 | ||
439.42 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 200 | 146 | 245 | 4800 | - | - | 8 | M20 | ||
4,933.39 € | 1 | 8 jours | 5 000 à moins de 10 000 | 2001 à 4 000 | 450 | 285 | 6174 | 2150 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 12 | M30 | ||
7,426.91 € | 1 | 84 jours | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 560 | 325 | 9800 | 1700 | 0,02 à 0,2 | 0.1 | 14 | M30 | ||
9,486.84 € | 1 | 84 jours | 10 000 à moins de 20 000 | 1 001 à 2 000 | 630 | 365 | 15680 | 1500 | 0,02 à 0,2 | 0.1 | 18 | M30 |