Manchon STB 3622

Manchon STB 3622
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STB3622X12-F
STB3622X12-N
STB3622X14-F
STB3622X14-N
STB3622X15-F
STB3622X15-N
STB3622X16-F
STB3622X16-N
STB3622X18-F
STB3622X18-N
STB3622X19-F
STB3622X19-N
STB3622X20-F
STB3622X20-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre d'alésage de l'arbre standard Type de clé

31.22 €

1 9 jours 1012Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 9 jours 1012Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 9 jours 1014Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 9 jours 1014Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1015Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1015Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1016Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1016Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1018Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1018Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1019Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 8 jours 1019Clavette nouvelle norme JIS

31.22 €

1 9 jours 1020Clavette ancienne norme JIS

31.22 €

1 5 jours 1020Clavette nouvelle norme JIS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Type Composants associés Application Standard
Nombre de trous de boulons n 2 Taille de boulon Vis de serrage à six pans creux (spéciale pour pointes de vis) M6X12 Nominal 3622
Diamètre extérieur(mm) 36 Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm) 22 Type de manchons X

Assistance technique