Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre d'alésage de l'arbre standard | Type de clé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | Clavette nouvelle norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 42 | Clavette ancienne norme JIS | ||
67.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 42 | Clavette nouvelle norme JIS |
Loading...
Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. | Type | Composants associés | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de boulons n | 2 | Taille de boulon | Vis de serrage à six pans creux (spéciale pour pointes de vis) M10X18 | Nominal | 6340 |
Diamètre extérieur(mm) | 63 | Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm) | 42 | Type de manchons | X |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage de l'arbre standard
Type de clé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles