Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NS9XA4
Référence pièce
|
---|
NS9XA4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Diamètre extérieur (mm) | dm (mm) | Diamètre maximal du trou d'arbre d (mm) | Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou (mm) | Largeur totale (mm) | Nombre de rainures | Largeur de rainure (mm) | Nombre de rotations maximal (tr / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 9 | 228.6 | 219.6 | 42 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 1800 |
Loading...
Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Épaisseur de courroie en V(mm) | 9 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poulie standard NS V A, le numéro d'article est le suivant: NS9XA4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NS9XA4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Diamètre extérieur(mm)
dm(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou(mm)
Largeur totale(mm)
Nombre de rainures
Largeur de rainure(mm)
Nombre de rotations maximal(tr / min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NS10XA1 |
NS10XA2 |
NS10XA3 |
NS11XA1 |
NS11XA2 |
NS11XA3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nominal | Diamètre extérieur (mm) | dm (mm) | Diamètre maximal du trou d'arbre d (mm) | Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou (mm) | Largeur totale (mm) | Nombre de rainures | Largeur de rainure (mm) | Nombre de rotations maximal (tr / min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 35 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
79.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 40 | 12 | 45 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
108.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
71.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
92.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 40 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
92.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 |