Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Diamètre extérieur (mm) | dm (mm) | Diamètre maximal du trou d'arbre d (mm) | Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou (mm) | Largeur totale (mm) | Nombre de rainures | Largeur de rainure (mm) | Nombre de rotations maximal (tr / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € 3.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 50.8 | 39.8 | 12 | 9 | 40 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
14.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 1/2 | 63.5 | 52.5 | 22 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
24.84 € | 1 | 14 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
30.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 13 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
18.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 25 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
24.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 25 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
30.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 13 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
63.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
31.93 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
39.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 13 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
22.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 25 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
39.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 28 | 13 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
53.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
71.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
36.24 € | 1 | 14 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
26.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 28 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
36.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 28 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
52.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 32 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
63.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
89.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
45.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
63.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
45.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 32 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
63.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 35 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
72.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
109.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
52.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 32 | 12 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
75.66 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 35 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
92.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 50 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
92.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 50 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
60.58 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 12 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
83.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
42.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 32 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
83.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 40 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
107.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
110.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
46.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 28 | 9 | 35 | 1 | 15.86 | 3000 | ||
63.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 35 | 12 | 44 | 2 | 15.86 | 3000 | ||
87.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3000 | ||
116.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 42 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3000 | ||
118.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 42 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3000 | ||
53.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 28 | 12 | 35 | 1 | 15.86 | 3000 | ||
94.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3000 | ||
124.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 42 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3000 | ||
123.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 42 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3000 | ||
54.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | 1800 | ||
75.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 35 | 12 | 44 | 2 | 16.07 | 1800 | ||
103.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.07 | 1800 | ||
100.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 46 | 20 | 84 | 4 | 16.07 | 1800 | ||
146.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 48 | 20 | 104 | 5 | 16.07 | 1800 | ||
59.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | 1800 | ||
77.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 35 | 12 | 44 | 2 | 16.07 | 1800 | ||
116.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.07 | 1800 | ||
111.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 46 | 20 | 84 | 4 | 16.07 | 1800 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 50 | 20 | 104 | 5 | 16.07 | 1800 | ||
66.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
107.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 42 | 12 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
94.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
192.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 50 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
77.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 35 | 12 | 38 | 1 | 16.29 | 1800 |
Loading...
Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Épaisseur de courroie en V(mm) | 11 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(mm)
dm(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou(mm)
Largeur totale(mm)
Nombre de rainures
Largeur de rainure(mm)
Nombre de rotations maximal(tr / min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles