Crépine KY-7, 7N (Numéros de référence)

Crépine KY-7, 7N
Stainless steel screw-in Y-shaped strainer for general construction and factory equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KY7-D2-15A
KY7-D2-20A
KY7-D2-25A
KY7-D2-32A
KY7-D2-40A
KY7-D2-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diamètre nominal du filetage de vis Côté commande, diamètre nominal du filetage

100.92 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

121.94 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

135.99 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)

163.51 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

249.07 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

345.94 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Air / Vapeur Forme Type Y Matériau du corps SCS
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Filetage Rc JIS Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Filetage Rc JIS Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Maille 60 maillages Température de liquide(°C) 220 ou moins

Assistance technique