Type BM-9S, vanne électrique type à bille (Numéros de référence)

Type BM-9S, vanne électrique type à bille
Can be used in a wide pressure range, suitable for any environment.

[Features]
· Ball type electric valve for steam and warm water, with BM-9S type for opening and closing valve electrically and BM-9SR type for performing closing operation with spring force, selectable depending on the application.
· Model BM-9SR can implement closing operations promptly using a 2-wire system, and so is optimal for urgently blocking steam.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM9S-F-15A
BM9S-F-20A
BM9S-F-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

944.57 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

971.59 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

995.42 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Vapeur
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Durée d'ouverture / de fermeture(s) 10 / 8.5 secondes (50 / 60Hz) Température de liquide(°C) Jusqu'à 180°C (100°C pour l'eau chaude)

Assistance technique