Vanne électrique type à bille pour liquide, air, gaz, type BM-7S (Numéros de référence)

Vanne électrique type à bille pour liquide, air, gaz, type BM-7S
A Class 1 electrically operated on-off valve that exploits the excellent characteristics of the ball valve. A simplified structure with ample rotation torque.

[Features]
· Compact and lightweight.
· High operational capacity.
· The valve open/close state can be checked externally.
· The valve can be opened and closed manually.
· The flow direction and mounting direction are freely adjustable.
· Valve open/close signals can be output.
· Includes a built-in thermal protector (nominal diameter: ≤ 32 mm).
· Rainproof type for outdoor use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BM7S-F1-25A

Référence pièce
BM7S-F1-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

791.60 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1B (25A)
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 1B (25A) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::100
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Tension nominale CA100 / 110V, 50 / 60Hz
Température de liquide(°C) -10 – 100

Vous vous trouvez sur la page de Vanne électrique type à bille pour liquide, air, gaz, type BM-7S, le numéro d'article est le suivant: BM7S-F1-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BM7S-F1-25A.

Assistance technique