Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, modèle Fluoropolymère 2 pièces RBT

Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, modèle Fluoropolymère  2 pièces RBT
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
The rod end requires no lubrication, and is made of stainless steel (303 for the body, 440C for the ball),
giving it excellent anti-corrosion characteristics so it can be used in a wide range of general purpose applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBT5
RBT12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Diamètre intérieur
(Ø)
Capacité de charge statique radiale
(N)

19.44 €

8.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

M55980

31.59 €

15.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

M12125880

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Forme du filetage de connexion Filetage femelle Sens du filetage de connexion Vis droite Matériau de la bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)
Matériau de la garniture Résine Angle d'inclinaison α admissible(deg) 12 Méthode de lubrification Exempt d'huile
Matériau de résine (détails) Résine fluorée (fluoropolymère)

Assistance technique