Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PR10
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Vis d'assemblage M | M10 | Diamètre intérieur(Ø) | 10 | Forme du filetage de connexion | Filetage femelle |
Sens du filetage de connexion | Vis droite | Matériau de la bille | Acier | Matériau de la garniture | Alliage de cuivre |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -::- | Capacité de charge statique radiale(N) | 18820 | Capacité de charge de base(kN) | - |
Angle d'inclinaison α admissible(deg) | 13 | Méthode de lubrification | Lubrification | Matériau de résine (détails) | - |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, modèle moulé 4 pièces PR, le numéro d'article est le suivant: PR10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles