Série QuickSeal, raccord en T de service (taille en mm) du type insert (laiton)

Série QuickSeal, raccord en T de service (taille en mm) du type insert (laiton)
  • En promotion
  • Remise sur volume
It consists of three parts: brass fitting body of service tee (mm size), nut, and sleeve, and fitting body and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST4N4X2-PT1/8
ST4N4X2.5-PT1/8
ST4N6X4-PT1/4
ST4N6X4-PT1/8
ST4N6X4.5-PT1/8
ST4N8X6-PT1/4
ST4N8X6-PT1/8
ST4N8X6-PT3/8
ST4N10X7.5-PT1/4
ST4N10X8-PT3/8
ST4N12X8-PT3/8
ST4N12X9-PT1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

5.42 €

1 Disponible 8 jours 1/8420.90.5

5.42 €

1 8 jours 1/842.51.31.5

6.16 €

1 6 jours 1/4642.74.5

5.06 €

1 Disponible 6 jours 1/8642.74.5

5.06 €

1 8 jours 1/864.53.27.0

5.78 €

3.29 €

1 Jour même

Stock

1/4864.715.0

6.52 €

1 Disponible 14 jours 1/8864.714.0

8.22 €

1 8 jours 3/8864.715.0

8.42 €

1 14 jours 1/4107.56.224.0

9.60 €

1 8 jours 3/81086.725.0

9.98 €

1 14 jours 3/81286.625.0

14.63 €

1 8 jours 1/21297.633.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T de service Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique