Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur d2 minimum | Section effective | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
26.07 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
42.69 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 8 | 5 | 3.7 | 9.0 | ||
42.67 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 8 | 5 | 3.7 | 9.0 | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 15.0 | ||
29.46 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 8 | 6 | 4.7 | 14.0 | ||
45.88 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 10 | 6.5 | 5.2 | 18.0 | ||
45.89 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | 6.5 | 5.2 | 18.0 | ||
31.23 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
41.95 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
70.77 € | 1 | 8 jours | 1/2 | 12 | 8 | 6.6 | 30.0 | ||
47.14 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 12 | 8 | 6.6 | 25.0 | ||
70.79 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 | ||
38.07 € 19.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Coude à 90° | Matériau | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum
Section effective
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles