Série QuickSeal, type insert (spécifications acier inoxydable), raccord en T (taille en mm)

Série QuickSeal, type insert (spécifications acier inoxydable), raccord en T (taille en mm)
A 3-point stainless steel specification tee (mm sized) with fitting body, nut, and sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.
·Excellent sealing performance.
· Integrated fitting body and insert.
· Also has excellent performance under negative pressure.
· Made of SUS304 for excellent corrosion resistance.
· Complies with JIS B 8381-1995 (connector for flexible pneumatic hose).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T4N6X4-PT1/8-S
T4N8X6-PT1/8-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

60.41 €

1 8 jours 2.74.5

62.92 €

1 8 jours 4.714.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Matériau Laiton Traitement de surface NA
Type à vis R Filetage nominal 1/8

Assistance technique