Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UL4N6X4-S |
UL4N8X6-S |
UL4N10X6.5-S |
UL4N10X8-S |
UL4N12X9-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur d2 minimum | Section effective | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.34 € | 1 | 14 jours | 6 | 4 | 2.7 | 4.0 | ||
50.96 € | 1 | 8 jours | 8 | 6 | 4.7 | 12.5 | ||
57.07 € | 1 | 8 jours | 10 | 6.5 | 5.2 | 12.5 | ||
72.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
79.49 € | 1 | 8 jours | 12 | 9 | 7.6 | 25.0 |
Loading...
Type de connexion | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | Forme de raccord tube à tube | Raccord-union coudé à 90° | Matériau | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum
Section effective
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles