Référence fabricant: UDT6
Marque: NITTA
Prix: 5.48 €
Délai de livraison: 6 jours
D.E. de tuyau applicable: 6 mm
Section effective: 4.0
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UDT6
Type de connexion | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | Forme de raccord tube à tube | Raccords-unions en T | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série QuickSeal, raccord-union en T du type dédié pour tuyau DK, le numéro d'article est le suivant: UDT6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UDT6.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de tuyau applicable(mm)
Section effective
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UDT10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de tuyau applicable (mm) | Section effective |
---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 18.5 |