Buse d'air série TAIFUJet (modèle pour soufflante, modèle plat) (Numéros de référence)

Buse d'air série TAIFUJet (modèle pour soufflante, modèle plat)
  • Remise sur volume
A jet air nozzle with a uniform jet width of 42 mm. The TAIFUJet uses a blower that generates only a third the energy costs of compressor air types. A unique design that combines an air amplification function, quietness, and uniformity, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/2MTF-BF42-8-030A5052
1/2MTF-BF42-8-030ABS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Température de résistance à la chaleur
(°C)

286.52 €

1 Disponible 10 jours 10EN AW-5052 équiv.316

197.61 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Résine ABS80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Droit Source d'air Soufflante Angle de montage Plat
Type à portée Type d'amplification Type Buse d'air Fluide applicable Air, air comprimé
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.1 Vis de montage nominale R1 / 2 Diamètre de pore (diamètre d'orifice)(mm) 3.0

Assistance technique