Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en forme de cône plein, série BIM-PP (modèle avec pressurisation des liquides)

Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en forme de cône plein, série BIM-PP (modèle avec pressurisation des liquides)
A "fine mist" two-liquid nozzle made using polypropylene (PP) resin as the chief material for the main unit, providing excellent chemical resistance. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BIMJ2004PP+TPP-IN

Référence pièce
BIMJ2004PP+TPP-IN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

130.77 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Cône de cercle rempli / cône de carré rempli Fluide Mélange de deux fluides Matériau PP (polypropylène)
Type 2 fluides Caractéristique Génération de fine brume Fluide applicable Air, air comprimé / Solution chimique / Eau / Lubrifiant
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 20 Catégorie de consommation d'air 04 Type adaptateur Type T
Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments)(mm) 1.6

Vous vous trouvez sur la page de Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en forme de cône plein, série BIM-PP (modèle avec pressurisation des liquides), le numéro d'article est le suivant: BIMJ2004PP+TPP-IN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BIMJ2004PP+TPP-IN.

Assistance technique