Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Tension initiale (N) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Longueur à la charge maximale (longueur d'utilisation) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.88 | 6.5 | 2 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 11.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.88 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 14.3 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.88 | 9 | 2 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 18.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.88 | 11.5 | 2 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 25.5 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.88 | 15 | 2 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 34.6 | ||
18.94 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.74 | 7 | 2.5 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 16.6 | |
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.74 | 8.5 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 20.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.74 | 10 | 2.5 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 27.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.74 | 12.5 | 2.5 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 37.4 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.74 | 16 | 2.5 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 51.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.13 | 8 | 2.5 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 15.5 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.13 | 9 | 2.5 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 19.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.13 | 11 | 2.5 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 25.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.13 | 14 | 2.5 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 34.4 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.13 | 17.5 | 2.5 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 46.8 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.62 | 8 | 2.5 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 14.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.62 | 9.5 | 2.5 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 18.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.62 | 11.5 | 2.5 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 23.4 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.62 | 15 | 2.5 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 32.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.62 | 17.5 | 2.5 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 43.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.64 | 8.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 23.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.64 | 9.5 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 28.8 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.64 | 11 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.64 | 14 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 53.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.64 | 17 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 72.8 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.98 | 9 | 3 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.98 | 10 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 26.3 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.98 | 12 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 34.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.98 | 15 | 3 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 48.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.98 | 19 | 3 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 65.7 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.47 | 9 | 3 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 20.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.47 | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.1 | 0.26 | 24.9 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.47 | 12.5 | 3 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 32.7 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.47 | 16 | 3 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 45.3 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.47 | 18.5 | 3 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 61.8 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.00 | 9.8 | 3 | 0.19 | 0.2 | 0.29 | 18.5 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.00 | 11.3 | 3 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | 22.9 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.00 | 13.6 | 3 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 29.9 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.00 | 17.4 | 3 | 0.19 | 0.07 | 0.29 | 41.2 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.00 | 22.3 | 3 | 0.19 | 0.05 | 0.29 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.50 | 10.2 | 3 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 17.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.50 | 11.8 | 3 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.50 | 14.3 | 3 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 27.3 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.50 | 18.5 | 3 | 0.28 | 0.11 | 0.32 | 37.5 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 2.50 | 23.9 | 3 | 0.28 | 0.08 | 0.32 | 50.9 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.78 | 10 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 26.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.78 | 11 | 3.5 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 32.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.78 | 13 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 43.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.78 | 16 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 59.9 | ||
18.94 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.78 | 20 | 3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 82.0 | |
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.18 | 10.5 | 3.5 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 24.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.18 | 11.5 | 3.5 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 30.7 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.18 | 13.5 | 3.5 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 40.4 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.18 | 17 | 3.5 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 1.18 | 20 | 3.5 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 76.6 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.67 | 10.9 | 3.5 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 23.3 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.67 | 12.4 | 3.5 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 29.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.67 | 14.7 | 3.5 | 0.13 | 0.07 | 0.29 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.67 | 18.5 | 3.5 | 0.13 | 0.04 | 0.29 | 52.7 | ||
18.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 1.26 à 3.50 | 1.67 | 23.4 | 3.5 | 0.13 | 0.03 | 0.29 | 71.8 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Tension initiale(N)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Longueur à la charge maximale (longueur d'utilisation)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles