Rondelle Nord-Lock, SUS316L (large)

Rondelle Nord-Lock, SUS316L (large)
  • Remise sur volume
This type is wider than the normal size.

[Features]
· EN 1.4404 is an austenitic chromium-nickel-stainless steel with molybdenum.
· It is also a stainless steel with low carbon content, helping reduce the risk of deposition of chromium carbide.
· EN 1.4404 is one of the most widely used stainless steels, and EN 1.4404 made Nord-Lock washers are suitable for most applications with no chloride or oxide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL1/2SPSS
NL1/4SPSS
NL3/4SPSS
NL3/8SPSS
NL3.5SPSS
NL4SPSS
NL5SPSS
NL6SPSS
NL12SPSS
NL14SPSS
NL16SPSS
NL18SPSS
NL20SPSS
NL22SPSS
NL24SPSS
NL27SPSS
NL30SPSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)

13.66 €

1 11 jours 1013.5-1/23.2

4.34 €

1 11 jours 107.2-1/42.2

31.76 €

1 11 jours 1020-3/43.2

8.11 €

1 11 jours 1010.3-3/82

4.05 €

1 Disponible 11 jours 103.93.5-2.2

4.05 €

1 5 jours 104.44-2.2

4.05 €

1 5 jours 105.45-2.2

3.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.56-2

16.83 €

1 5 jours 101312-3

17.52 €

1 11 jours 1015.214-3.2

20.79 €

1 5 jours 101716-3.2

28.17 €

1 Disponible 11 jours 1019.518-3.2

32.86 €

1 5 jours 1021.420-3.2

50.11 €

1 11 jours 1023.422-3.2

64.88 €

1 11 jours 1025.324-4.5

78.57 €

1 11 jours 1028.427-6.8

103.33 €

1 11 jours 1031.430-6.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle Nord-Lock Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique