Raccords à enfoncer série WP, raccord coudé mâle

Raccords à enfoncer série WP, raccord coudé mâle
  • Remise sur volume
[Features]
· Fitting consists of a minimal 6 parts.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· Implements a joint function that carries out work more smoothly and reliably.
· The secret to excellent reliability is the ring packing which reduces the connection operation power of the tube and maintains air-tightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPL04-M5
WPL06-01
WPL06-02
WPL10-01
WPL10-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
R (filetage mâle)

3.25 €

1 5 jours 104M5X0.8

2.91 €

1 5 jours 106R1/8

3.16 €

1 Disponible 5 jours 106R1/4

4.50 €

1 Disponible 5 jours 1010R1/8

4.50 €

10 5 jours 1010R1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique