Raccords à enfoncer série WP, raccord en Y

Raccords à enfoncer série WP, raccord en Y
  • Remise sur volume
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the tube's connection operating force and maintains a high level of air-tightness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPY04
WPY06
WPY10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
d
(mm)

36.38 €

1 Disponible 5 jours 1044

4.44 €

1 5 jours 1066

49.97 €

1 Disponible 5 jours 101010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du joint NBR
Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique