Série QuickSeal, raccord-union (taille en pouces) du type insert (acier inoxydable)

Série QuickSeal, raccord-union (taille en pouces) du type insert (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC1N1/2-S
UC1N1/4-S
UC1N3/8-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

64.49 €

1 Disponible 8 jours 12.78.245.0

24.09 €

1 Disponible 6 jours 6.353.48.5

34.66 €

1 8 jours 9.535.722.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteurs pour raccords-unions Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA

Assistance technique