Série QuickSeal - type insert (acier inoxydable) - raccord-union en T (taille en pouces)

Série QuickSeal - type insert (acier inoxydable) - raccord-union en T (taille en pouces)

A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UT1N1/2-S
UT1N1/4-S
UT1N3/8-S
UT1N5/16-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

-

89 jours 12.78.230.0

30.43 €

Devis 6.353.46.5

65.57 €

10 jours 9.535.718.5

64.47 €

Devis 7.944.712.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccords-unions en T Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique