Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1N1/2-PT3/8 |
T1N1/4-PT1/4 |
T1N1/4-PT1/8 |
T1N3/8-PT3/8 |
T1N3/16-PT1/8 |
T1N5/16-PT1/4 |
T2N1/4-PT1/8 |
T2N1/8-PT1/8 |
T2N3/16-PT1/8 |
T2N5/16-PT1/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | Diamètre intérieur d2 minimum | Section effective | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 32.0 | 1/2 | ||
6.13 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
4.84 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
9.32 € | 5 | 8 jours | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 19.0 | 3/8 | ||
4.56 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 4.76 | 2.4 | 4.0 | 3/16 | ||
6.52 € | 5 | 6 jours | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 15.0 | 5/16 | ||
5.45 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 6.35 | 2.2 | 3.5 | 1/4 | ||
5.65 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 3.18 | 3.0 | 1.5 | 1/8 | ||
5.12 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 4.76 | 1.4 | 1.5 | 3/16 | ||
7.13 € | 5 | 8 jours | 1/8 | 7.94 | 2.9 | 5.0 | 5/16 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Raccord en T | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum
Section effective
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles