Chemifit série CP, raccord en T【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, raccord en T
· The inner surface of the tee is smooth due to injection molding. Features excellent dust-free and pollution-free characteristics. A special polypropylene resin is used as a base material.

[Features]
· Screw-in type fitting made of polypropylene resin.
· Lightweight.
· Completely oil-free treated product.
· Parts are cleaned in a clean room.
・ Excellent inner surface smoothness.
· Inner surface is smooth due to injection molding.
· Features excellent dust-free and pollution-free characteristics.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Complies with Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-T4-R1/8
CP-T6-R1/4
CP-T6-R1/8
CP-T8-R1/4
CP-T8-R1/8
CP-T10-R3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)

24.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/84

25.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/46

25.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/86

27.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/48

27.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/88

36.82 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3/810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA Type à vis R Spécifications Taille en millimètres

Assistance technique