Arbres flexibles (sans tube)

Arbres flexibles (sans tube)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Low power / high speed can be changed for transmission freely in the desired direction.

(i)Remarque

  • Ceux avec un diamètre nominal de noyau 15/18 sont fabriqués selon la commande, notre société ne traite pas directement. Veuillez prendre cela en compte au préalable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF06-200LS
SF10-150LS
SF10-300LS
SF13-150LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre nominal de l'âme

32.90 €

1 Disponible 6 jours 0.05 à 1.002000.3926.3

40.98 €

21.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.01 à 3.001501.07810

60.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.01 à 3.003001.07810

62.56 €

1 Disponible 16 jours 1.01 à 3.001501.86213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Flex Matériau du corps Fil en acier dur Application Standard

Assistance technique