Référence fabricant: MHA-50
Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix: 160.45 €
Délai de livraison: 16 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHA-50
Type | Rond | Diamètre d'élément applicable (rond)(φ mm) | 51 | Hauteur du porte-outils(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre effectif(φ mm) | 47 | Méthode à mouvement fin | Vis d'inclinaison M6P0.25 | Dimension de la section de montage du corps principal | φ12×60 |
Largeur du porte-outils(mm) | 70 | Plage de mouvement fin | ±4° |
Vous vous trouvez sur la page de Support de miroir rond cinématique, le numéro d'article est le suivant: MHA-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHA-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles