Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Nominal 1(mm) | 3 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 3 | Type à filetage de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 4.9 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Température maximale de fonctionnement(°C) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles