Clapet à bille modèle à alésage complet, 3.92MPa acier inoxydable

Clapet à bille modèle à alésage complet, 3.92MPa acier inoxydable
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
[Features]
• Lightweight, compact and space-saving for piping.
• Enables full opening and closing with a 90° open/close function, making it suitable as an ON-OFF valve.
• The valve body is made of precise cast stainless steel.
• Available in both reduced bore type and full bore type.
• There is also a butterfly handle type that is lightweight, compact, and easy to operate and mount in narrow locations. (The reduced bore type and full bore type are also available, up to 1/4B to 1B.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBVNF-14B-R
UBVNF-14C-R
UBVNF-14D-R
UBVNF-14E-R
UBVNF-14F-R
UBVNF-14G-R
UBVNF-14H-R
UBVNF-14I-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)
Dia. d'orifice
(φ mm)
Valeur CV max.

53.37 €

37.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B1/4B5853.5107.011.012.9

72.30 €

1 6 jours 3/8B3/8B57.857.2103.012.514.7

84.16 €

1 6 jours 1/2B1/2B6154.5107.015.026.8

74.63 €

52.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B3/4B70.557.5107.020.035.6

97.04 €

1 6 jours 1B1B8265.5127.025.062.6

145.00 €

1 13 jours 1 1/4B1 1/4B96.570.5127.032.0111.7

190.36 €

1 6 jours 1 1/2B1 1/2B112.09115238.0138.2

259.39 €

1 6 jours 2B2B12698.2193.050.0280.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Type à clapet à bille Alésage complet
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::3.92
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Spécifications du corps principal Standard

Assistance technique